- 초점 거리: 4mm
- 최대 이미지 서클: 1/1.8""
- 조리개 범위 (F): 1.8
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.2m
- 화각 (HxV): 101°x 76°
- 후면 초점 거리: 8mm
- IR 컷 필터
모델 번호 |
|
---|---|
초점 거리 | 4 mm |
센서 사이즈 | 1/1.8" |
해상도 | 3.15 MPix |
모델 번호 |
|
---|---|
초점 거리 | 4 mm |
센서 사이즈 | 1/1.8" |
해상도 | 3.15 MPix |