렌즈, Tamron, M112FM35, 35mm, 1/1.2"

렌즈, Tamron, M112FM35, 35mm, 1/1.2"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점/잠금 조리개, 5 메가픽셀
가격 요청 가능
 
 
  • 초점 거리: 35mm
  • 최대 이미지 서클: 1/1.2"
  • 조리개 범위 (F): 2.1-16
  • 최소 픽셀 크기 (µm): 3.45
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.2m
  • 화각 (HxV): 17.3°x 13.1°(4:3)/18.8°x 10.7°(16: 9)
  • 후면 초점 거리: 13.5mm
  • 이멀전 깊이(immersion depth): 4mm
모델 번호
  • 렌즈, Tamron, M112FM35, 35mm, 1/1.2": AE00212
초점 거리 35 mm
센서 사이즈 1/1.2"
해상도 5.00 MPix
 
 
It's so easy!