UI-5130FA

UI-5130FA
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 800 x 600
    0.48 MPix
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6" CMOS
  • 205.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
선택
 
 

보호 코드는 IP65/67이고, onsemi로부터의 통합된 고속 SVGA 글로벌 셔터 PYTHON 500 센서가 탑재된 UI-5130FA GigE 산업용 카메라는, 흑백 및 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. 전적으로 속도를 염두에 두고 설계되었습니다: 수평 및 수직 판독 기능 덕분에, 이미지 판독 속도를 더욱 증가시킬 수 있습니다.

UI-5130FA는 고전적인 머신 비전 및 검사 작업에 완벽하게 적합합니다. IDS 소프트웨어를 통해 구현된 FPN(Fixed Pattern Noise) 교정 기능은, 향상된 스트라이프-프리 이미지 품질을 제공합니다.

카메라 제품군 FA
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
프레임률 205 fps
해상도 (h x v) 800 x 600
광학 영역 3.840 mm x 2.880 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/3.6"
해상도 0.48 MPix
픽셀 크기 4.80 µm
IP 보호 등급 IP65/67
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 PYTHON 500

Features Characteristics

100% 품질 테스트
3년 보증
Made in Germany
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

오브젝트 트랙킹

스포츠, 생산 라인 또는 연구 프로젝트에서도 - IDS 카메라는 오브젝트를 주시합니다.

품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

검사 어플리케이션

IDS 카메라는 완전성 또는 재료 결함을 확인하고 결함 또는 바코드 / 매트릭스 코드를 감지하는 데 사용될 수 있습니다.

공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!