GV-5860FA

GV-5860FA
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1936 x 1096
    2.12 MPix
  • Sony IMX290
    1/3" CMOS
  • 56.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
선택
 
 

Sony STARVIS 시리즈로부터의 비용 최적화된 고속 IMX290 센서는, 이제 GigE Vision 산업용 카메라 GV-5860FA에서도 이용할 수 있습니다. 심지어 매우 열악하거나 다양한 조명 조건에서도, CMOS 카메라는 피사체를 충실하게 렌더링하도록 선명한 색상 분리로, 매우 인상적인 이미지 품질을 제공합니다. 시각화 어플리케이션, 뛰어난 낮은 다크 노이즈값 및 77% 이상의 놀라운 높은 양자 효율을 위한 인기있는 Full HD 해상도를 제공합니다. 높은 프레임 레이트와 비록 롤링 셔터이긴 하지만, 카메라는 빠르게 움직이는 오브젝트를 캡처하는데 적합합니다(예: 바틀링(bottling) 또는 소포 분류에서).

센서의 작은 시각적 1/2.8” 형식은 비용 효율적인 렌즈들에 이상적입니다.

또한, GV-5860FA은 두 개의 추가적 범용 I/O(GPIO)를 제공합니다. 전원 공급 장치는 스크류-온(screw-on), 방진 및 생활 방수 M12 원형 커넥터에 의해 제공됩니다.

모델 번호
  • GV-5860FA-C-HQ Rev.1.2: AB12558
  • GV-5860FA-M-GL Rev.1.2: AB12559
카메라 제품군 FA
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 56.0 fps
해상도 (h x v) 1936 x 1096
광학 영역 5.614 mm x 3.178 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/3"
해상도 2.12 MPix
픽셀 크기 2.90 µm
IP 보호 등급 IP65/67
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 IMX290
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
보호 코드 IP65/67
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!