렌즈, Edmund, TECHSPEC Cx 시리즈, 25mm, 2/3"

렌즈, Edmund, TECHSPEC Cx 시리즈, 25mm, 2/3"
그림은 실제와 다를 수 있습니다. | 출처: Edmund Optics
짧은 설명
C-마운트, 리퀴드 렌즈 세트
가격 요청 가능
 
 
  • 초점 거리: 25mm
  • 최대 이미지 서클: 2/3"
  • 조리개 범위 (F): 5.5
  • 최소 픽셀 크기 (µm): 3
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.15m
  • 화각 (HxV): 19°x 14°
  • 후면 초점 거리: 12.4mm
  • 이멀전 깊이(immersion depth): 4.03mm
  • 포함: 25mm Cx 렌즈
  • 렌즈 홀더가 있는 액체 렌즈
모델 번호
  • 렌즈, Edmund, TECHSPEC Cx 시리즈, 25mm, 2/3": AE00243
초점 거리 25 mm
센서 사이즈 2/3"
해상도 5.00 MPix
 
 
It's so easy!