렌즈, Fujifilm, HF25HA-1S, 25mm, 2/3"

렌즈, Fujifilm, HF25HA-1S, 25mm, 2/3"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점/잠금 조리개, 1.5메가픽셀
가격 요청 가능
 
 
  • 초점 거리: 25mm
  • 최대 이미지 서클: 2/3"
  • 조리개 범위 (F): 1.4-16
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.15m
  • 화각 (HxV): 19.58°x 15.02°
  • 후면 초점 거리: 14.58mm
  • 이멀전 깊이(immersion depth): 5.2mm
모델 번호
  • 렌즈, Fujifilm, HF25HA-1S, 25mm, 2/3": AE00265
초점 거리 25 mm
센서 사이즈 2/3"
해상도 1.50 MPix
 
 
It's so easy!