- 케이블: USB 2.0 및 I/O
- 트리거 케이블은 micro D-sub에서 공급됩니다.
- 케이블 유형: 트리거 케이블, AWG 28/AWG 24에서 이중 차폐
- 커넥터: USB micro D-sub, 일자형, 나사식, USB-A로 개방형 종단으로
- 케이블 길이: 3.0m
모델 번호 |
|
---|---|
적합 | USB 2.0 - SE |
폐쇄가능형 | 아니요 |
제품 수명 주기 | 아니오 |
스크류-인 | 예 |
모델 번호 |
|
---|---|
적합 | USB 2.0 - SE |
폐쇄가능형 | 아니요 |
제품 수명 주기 | 아니오 |
스크류-인 | 예 |