USB 2.0 및 I/O, Y 표준 케이블, 일자형, 3m

USB 2.0 및 I/O, Y 표준 케이블, 일자형, 3m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
USB micro D-sub, 일자형, 나사식, USB-A로의 개방형 종단으로
가격 요청 가능
 
 
  • 케이블: USB 2.0 및 I/O
  • 트리거 케이블은 micro D-sub에서 공급됩니다.
  • 케이블 유형: 트리거 케이블, AWG 28/AWG 24에서 이중 차폐
  • 커넥터: USB micro D-sub, 일자형, 나사식, USB-A로 개방형 종단으로
  • 케이블 길이: 3.0m
모델 번호
  • USB 2.0 및 I/O, Y 표준 케이블, 일자형, 3m: AD.0040.2.10300.00
적합 USB 2.0 - SE
폐쇄가능형 아니요
제품 수명 주기 아니오
스크류-인
 
 
It's so easy!