USB 3, AOC, 액티브 케이블, 일자형, micro-B, 나사식, 드래그 체인, 30m

USB 3, AOC, 액티브 케이블, 일자형, micro-B, 나사식, 드래그 체인, 30m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
금속 USB-A 소켓, 일자형, micro-B로, 나사식
가격 요청 가능
 
 
  • 케이블: USB 3
  • 케이블 유형: 액티브 유리 섬유 케이블
  • 커넥터: USB 3-A 소켓, 일자형, micro-B로, 나사식
  • 케이블 길이: 30.0m
  • 벤딩 반경: 50.0mm
  • 벤딩 사이클: 최소 10 미오. 사이클
  • 비틀림: 최소 1미오. 사이클
  • 어댑터 케이블AD00303과 함께 조합하여 uEye SE USB 3 및 uEye LE USB 3와 함께 사용될 수도 있습니다.

액티브 광 케이블(active optical cable; AOC)은 자체적으로 전력을 소비하는 액티브 컴포넌트입니다. 따라서, 이는 카메라와 함께 작동할 때 컴퓨터의 USB 포트가 제공할 수 있는 최대 전력을 초과할 수 있습니다. AOC와 카메라의 전력 소비가 결합됩니다. 어플리케이션 설계시 이 점을 고려하세요.

모델 번호
  • USB 3, AOC, 액티브 케이블, 일자형, micro-B, 나사식, 드래그 체인, 30m: AD00300
적합 CP Rev. 2, LE, SE, XCP, XLE
폐쇄가능형 아니요
스크류-인
 
 
It's so easy!