IDS NXT Experience Kit

IDS NXT Experience Kit
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1456 x 1088
    1.58 MPix
  • Sony IMX273
    1/3" CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
선택
 
 

IDS NXT Experience Kit 산업용 이미지 처리에서 AI 어플리케이션을 위한 완벽한 인퍼런스 카메라 솔루션입니다. 이 시스템은 사용자가 생산 환경에서 신경망을 생성, 훈련 및 실행하는데 필요한 모든 컴포넌트들을 포함합니다.패키지에는 전원 및 데이터 케이블, 스탠드 어댑터 및 렌즈를 포함한 1.6MP Sony 컬러 센서를 탑재한 IDS NXT rio 산업용 카메라 형태의 필수 하드웨어와 6개월 IDS lighthouse 라이센스 형태의 필수 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 여러분은 딥 러닝, 이미지 처리 또는 카메라 프로그래밍에 대해 걱정할 필요없이 계획된 어플리케이션에 완전히 집중할 수 있습니다.

모델 번호
  • IDS NXT Experience Kit: AS00029
카메라 제품군 IDS NXT rio
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
해상도 (h x v) 1456 x 1088
광학 영역 4.968 mm x 3.726 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/3"
해상도 1.58 MPix
픽셀 크기 3.45 µm
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 IMX273
데이터 시트

Features Characteristics

인공지능
온보드 처리
산업 프로토콜
deep ocean core
사용 가능한 비전앱
100% 품질 테스트
GigE 인터페이스
통합된 웹 서비스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
농업 어플리케이션

농업 부문에서는, 카메라가 예를 들어 식물 성장을 모니터링하고, 비료의 사용을 통제하거나 수확을 검사합니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

식품 및 음료

최고의 식품 품질을 보장하기 위하여 - 카메라 기술 예를 들어, 오염 물질을 감지하고 분류 작업 및 채워넣기 수준의 모니터링을 지원합니다.

교역

이미징 시스템들은 예를 들어, 셀프 체크 아웃 시스템 및 빈 병 회수기(reverse vending machine)에서 찾을 수 있고, 선반 검사를 지원합니다.

물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

제약 및 의료

카메라를 이용하여, 예를 들어 포장이 올바르게 채워져 인쇄되었는지 또는 불순물이 있는지 여부의 확인이 가능합니다. .

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!