낮은 노이즈 레벨을 가지면서 유난히 높은 해상도 이미지들은 심지어 아주 작은 디테일까지도 캡처 할 수 있습니다: BSI 기술("후면 조명") 덕분에, Sony's STARVIS 시리즈의 감광성 IMX183 롤링 셔터 CMOS 센서는 저조도 조건하에서도 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 2.4µm 픽셀에서 20.44 MPix (5536 x 3692)의 해상도로 USB3 Vision 산업용 카메라 U3-3800SE에서19.5 fps을 제공합니다.
따라서, 이 카메라는 표면 및 디스플레이 검사, 의료 기술 또는 교통 어플리케이션들과 같은 어플리케이션들의 복잡한 이미지 분석에 아주 적합합니다.
GV-U3-3800SE, 흑백 또는 컬러로 이용할 수 있습니다.
이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어2.20.17746이상에서 지원됩니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | SE |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 19.5 fps |
해상도 (h x v) | 5536 x 3692 |
광학 영역 | 13.286 mm x 8.861 mm |
셔터 | 롤링 셔터 |
센서 사이즈 | 1" |
해상도 | 20.44 MPix |
픽셀 크기 | 2.40 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
센서 모델 | IMX183 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
USB Type-C 커넥터
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA