2개의 추가 가닥이 있는 I/O 케이블, 일자형, 나사식, 5m

2개의 추가 가닥이 있는 I/O 케이블, 일자형, 나사식, 5m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
USB micro D-sub, 일자형, 나사식, USB-A로
가격 요청 가능
 
 
  • 케이블: I/O
  • 케이블 유형: AWG 28에서 기본 차폐
  • 커넥터: USB micro D-sub, 일자형, 나사식, I/O를 위해 2개의 추가 가닥이 개방형 종단으로, USB-A로
  • 케이블 길이: 5.0m
모델 번호
  • 2개의 추가 가닥이 있는 I/O 케이블, 일자형, 나사식, 5m: AD.0040.2.10400.00
적합 USB 2.0 - SE
폐쇄가능형 아니요
제품 수명 주기 아니오
스크류-인
 
 
It's so easy!