U3-3684XLE

U3-3684XLE
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2592 x 1944
    5.04 MPix
  • onsemi AR0521
    1/2.5" CMOS
  • 48.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
선택
 
 

SuperSpeed USB 5Gbps가 탑재된 산업용 카메라 U3-3684XLE는 다목적 1/2.5" 5.04 MPix CMOS 센서 onsemi AR0521 (2592 x 1944 px, 픽셀 크기 2.2µm,48.0 fps)를 구비하고 있습니다. ITS 영역의 실외 사용과 같이 열악하고 변화하는 조명 조건들을 가진 어플리케이션에 아주 적합합니다. 그러나, 카메라는 표면 검사와 같은 일반적인 산업용 어플리케이션에서 상세한 이미지 평가를 위해 고해상도 데이터도 제공합니다. 컴팩트한 치수와 USB Type-C 커넥터 덕분에, 모든 이미지 처리 시스템에 쉽게 통합될 수 있습니다.

그 기능들로 인하여, 롤링 셔터 센서는 입증된 5MPixel 센서 onsemi MT9P006 및 MT9P031가 탑재된 카메라 모델들에 대하여 비용 효율적인 측면에서 대안이 될 수도 있습니다.

BSI 픽셀 기술("후면 조명 ")로 인한 우수한 저조도 성능을 갖춘 AR0521 센서는, 노이즈도 적을 뿐더러 낮은 전력 소비, 저조도 조건 및 NIR 범위에서 향상된 감도로 더욱 뛰어납니다.

컴팩트 USB3 카메라는 C/CS-마운트 및 조정 가능한 후면 초점 길이가 있는 플라스틱 하우징 또는 C/CS-마운트 또는 S-마운트가 있거나 없는 보드레벨 버전으로 이용할 수 있습니다.

CS-마운트 렌즈 홀더를 구비한 U3-3684XLE USB3 단일 보드 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.

uEye XLE 제품군의 다른 모든 카메라 모델과 마찬가지로, U3-3684XLE은 GenICam 호환이고, 따라서 우리의 최신 SDK IDS peak 소프트웨어와 호환됩니다.

스펙트럼의 근적외선 범위(NIR), 즉 750nm 파장 이상의 특정 성능 요구 사항에 대한 변형으로도 제공됩니다.

모델 번호
  • U3-3684XLE-M-GL Rev.1.2: 1008782
  • U3-3684XLE-C-HQ Rev.1.2: 1008781
카메라 제품군 XLE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
프레임률 48.0 fps
해상도 (h x v) 2592 x 1944
광학 영역 5.702 mm x 4.277 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/2.5"
해상도 5.04 MPix
픽셀 크기 2.20 µm
IP 보호 등급 IP0
센서 모델 AR0521
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
CS 렌즈 마운트
C/CS 렌즈 마운트
USB Type-C 커넥터
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25
농업 어플리케이션

농업 부문에서는, 카메라가 예를 들어 식물 성장을 모니터링하고, 비료의 사용을 통제하거나 수확을 검사합니다.

교통 및 운송(ITS)

모든 것을 감시-IDS 카메라는 차량을 인식하고, 교통 흐름을 확인하거나 철도 및 도로 검사를 지원합니다.

측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!