정말 놀라운 카메라네요! IMX541이 장착된 20.36 MPix산업용 카메라 U3-3991SE는, Sony의 4 세대 초강력 CMOS 이미지 센서인 Pregius S 시리즈의 고성능, 초고해상도 센서의 특징들을 갖추고 있습니다. BSI ("후면 조명”) 기술이 글로벌 셔터 센서에 사용된 것은 이번이 처음입니다. 이는 개선된 양자 효율과 감도뿐만 아니라 더 작은 픽셀(2.74µm)과 더 높은 해상도를 가능하게 합니다. 결과적으로, 예컨대, 표면 검사, 의료 기술에서의 상세한 이미지 평가, 교통 분야에서의 사용과 같은 까다로운 머신 비전 어플리케이션들에서도, 카메라는19.0 fps의 빠른 속도로 추가 요구 사항이 없을 정도로 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다.
대형-포맷의1.1"CMOS 센서는 uEye SE family에서 보드레벨 버전과 하우징으로 양자 모두 사용할 수 있습니다.
그러므로, 소형 산업용 카메라는, F-마운트 렌즈가 보통 필요한 고해상도이지만 대형-포맷 센서를 탑재한 카메라에 대한 합리적인 대안입니다.
uEye SE 모델은 C-마운트 렌즈와 함께 사용될 수 있으므로, 상당한 비용 절감 효과가 있습니다. USB3 Vision 인터페이스 덕분에, 카메라는 완전히 Vision 표준 규격을 준수합니다.
C-마운트 렌즈 홀더를 구비한 U3-3991SE 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.
이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어 2.20.17746로부터 지원됩니다.
전력 소비는 일반적인 USB3 값을 초과할 수 있습니다. 모든 시스템에서 카메라를 작동할 수는 없습니다. 필요한 경우 프레임 레이트를 줄일 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | SE |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 19.0 fps |
해상도 (h x v) | 4512 x 4512 |
광학 영역 | 12.363 mm x 12.363 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 1.1" |
해상도 | 20.36 MPix |
픽셀 크기 | 2.74 µm |
IP 보호 등급 | IP0 |
센서 모델 | IMX541 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
5Gbps