GV-5801SE

GV-5801SE
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 5536 x 3692
    20.44 MPix
  • Sony IMX183
    1" CMOS
  • 6.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
선택
 
 

낮은 노이즈 레벨을 가지면서 유난히 높은 해상도 이미지들은 심지어 아주 작은 디테일까지도 캡처 할 수 있습니다: BSI 기술("후면 조명") 덕분에, Sony's STARVIS 시리즈의 감광성 IMX183 롤링 셔터 CMOS 센서는 저조도 조건하에서도 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 2.4µm 픽셀에서 20.44 MPix (5536 x 3692)의 해상도로 GigE Vision 산업용 카메라 GV-5801SE에서6.0 fps을 제공합니다.

따라서, 이 카메라는 표면 및 디스플레이 검사, 의료 기술 또는 교통 어플리케이션들과 같은 어플리케이션들의 복잡한 이미지 분석에 아주 적합합니다.

C-마운트 렌즈 홀더를 구비한 GV-5801SE 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.

이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어2.10이상에서 지원됩니다.

모델 번호
  • GV-5801SE-M-GL Rev.4.2: AB12884
  • GV-5801SE-C-HQ Rev.4.2: AB12883
카메라 제품군 SE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 6.0 fps
해상도 (h x v) 5536 x 3692
광학 영역 13.286 mm x 8.861 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1"
해상도 20.44 MPix
픽셀 크기 2.40 µm
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 IMX183
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

교통 및 운송(ITS)

모든 것을 감시-IDS 카메라는 차량을 인식하고, 교통 흐름을 확인하거나 철도 및 도로 검사를 지원합니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

표면 검사

IDS 카메라들은 광학 품질 보증에서 균열, 불규칙성 또는 기타 프로세싱 결함을 감지합니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

전자적 검사

카메라는 인쇄 회로 기판의 기하학적 구조를 확인하고, 구성 요소의 유무와 먼지를 감지하고, 남땜 이음(solder joints)을 검사할 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!