I/O 표준 케이블, 일자형, 0.3m

I/O 표준 케이블, 일자형, 0.3m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
개방형 종단 8핀
가격 요청 가능
 
 
  • 케이블: I/O 케이블
  • 케이블 유형: 표준 케이블
  • 커넥터: WR-WTB 1.00mm 암 단자 - 개방형 종단 8핀, 스트립
  • 곡률 반경: > 15 x 바깥지름
  • 케이블 길이: 0.3 m
모델 번호
  • I/O 표준 케이블, 일자형, 0.3m: AD00334
적합 USB 3.0 - XCP, USB 3.0 - XLE, USB 3.0 - XLS
폐쇄가능형 아니요
제품 수명 주기 아니오
스크류-인 아니요
 
 
It's so easy!