다목적 onsemi AR0234 1/2.6" CMOS 센서(1920 x 1200, 픽셀 크기 3µm, 102 fps) 덕분에, SuperSpeed USB 5Gbps를 탑재한 U3-3686XLE 산업용 카메라는 넓은 범위의 어플리케이션들에서 사용될 수 있습니다. 2.30 MPix 센서의 탁월한 셔터 효율은 다양한 조명 조건들에서 움직이는 오브젝트들의 인상적으로 깨끗하고 선명한 이미지들을 가능하게 합니다. USB3 비전 표준을 지원하는 고품질 글로벌 셔터 센서 기술과 비용 효율적인 uEye XLE 카메라 플랫폼의 조합은, USB 2 인터페이스가 있는 인기 있는 uEye LE 카메라 시리즈를 위한 최적의 고성능, 장기적 대안입니다. 컴팩트한 치수와 USB Type-C 커넥터 덕분에, 어떠한 비전 시스템에도 쉽게 통합될 수 있습니다.
컴팩트 USB3 카메라는 C/CS-마운트 또는 S-마운트가 있는 플라스틱 하우징, 또는 C/CS-마운트 또는 S-마운트가 있거나 없는 보드레벨 버전 중의 하나로 이용할 수 있습니다.
uEye XLE 제품군의 다른 모든 카메라 모델들과 마찬가지로, U3-3686XLE은 GenICam 호환이고, 따라서 우리의 최신 SDK IDS peak 소프트웨어와 호환됩니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | XLE |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | onsemi |
프레임률 | 102 fps |
해상도 (h x v) | 1920 x 1200 |
광학 영역 | 5.760 mm x 3.600 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 1/3" |
해상도 | 2.30 MPix |
픽셀 크기 | 3.00 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
센서 모델 | AR0234 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
USB Type-C 커넥터
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA