- 케이블: USB 3.1 Gen 1 5Gbit/s
- 케이블 유형: 표준 케이블, 이중 차폐
- 커넥터: USB Type-C-USB to Type-C 나사식
- 벤딩 반경: 10 x OD (10 x 6.2mm): 62mm
- 벤딩 사이클: 비이동식(non-movable)
- 주의사항: USB e-마킹 없음, USB 파워 딜리버리 지원 없음, USB2 지원 없음.
- 케이블 길이: 3m
모델 번호 |
|
---|---|
적합 | LE, SE, XLE |
폐쇄가능형 | 아니요 |
스크류-인 | 예 |