USB 케이블 5G Type-C to Type-C, 5m

USB 케이블 5G Type-C to Type-C, 5m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
USB 케이블 5G Type-C to Type-C, 5m
가격 요청 가능
 
 
  • 케이블: USB 3.1 Gen 1 5Gbit/s
  • 케이블 유형: 표준 케이블, 이중 차폐
  • 커넥터: USB Type-C-USB to Type-C 나사식
  • 벤딩 반경: 10 x OD (10 x 6.2mm): 62mm
  • 벤딩 사이클: 비이동식(non-movable)
  • 주의사항: USB e-마킹 없음, USB 파워 딜리버리 지원 없음, USB2 지원 없음.
  • 케이블 길이: 5m
모델 번호
  • USB 케이블 5G Type-C to Type-C, 5m: AD00354
적합 LE, SE, XLE
폐쇄가능형 아니요
스크류-인
 
 
It's so easy!