U3-30C1SE Rev.1.2 산업용 카메라는 USB3 인터페이스(SuperSpeed USB, 5Gpbs)의 Sony Pregius 시리즈 2세대의 감광 글로벌 셔터 CMOS 센서 IMX392를 탑재하여 2.35 MPix( 1936 x 1216 픽셀, 픽셀 크기 3.45µm)의 해상도를 제공합니다. 최대 166 fps 및 Full HD를 지원하므로 자동화 또는 품질 보증과 같은 고속 어플리케이션에 적합합니다. 또한 센서는 저조도 조건에서도 완벽한 결과가 필요한 작업에 적합합니다.
U3-30C1SE Rev.1.2 모델은 2MP 글로벌 셔터 산업용 카메라 클래스의 만능 제품이며 엄청난 감도, 높은 동작 범위 및 낮은 노이즈 덕분에 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 이러한 특성 덕분에 거의 모든 어플리케이션에서 활용할 수 있습니다.
C 마운트 렌즈 홀더를 구비한 보드레벨 카메라는 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다. 대각선 길이가 7.9mm인 소형 센서로 저렴한 렌즈를 폭넓게 선택할 수 있습니다.
전력 소비는 일반적인 USB3 값을 초과할 수 있습니다. 모든 시스템에서 카메라를 작동할 수는 없습니다. 필요한 경우 프레임 레이트를 줄일 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | SE |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 166 fps |
해상도 (h x v) | 1936 x 1216 |
광학 영역 | 6.679 mm x 4.195 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 1/2" |
해상도 | 2.35 MPix |
픽셀 크기 | 3.45 µm |
IP 보호 등급 | IP0 |
센서 모델 | IMX392 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
USB Type-C 커넥터
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25