U3-3560XCP Rev.1.2

U3-3560XCP Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1920 x 1200
    2.30 MPix
  • onsemi AR0234
    1/3" CMOS
  • 102.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
선택
 
 

U3-3560XCP Rev.1.2 산업용 카메라는 SuperSpeed USB 5 Gbps, 다용도 1/2.6" CMOS 센서 onsemi AR0234 (1920 x 1200, 픽셀 크기 3 µm, 102 fps)의 카메라입니다.. 2.30 MPix 센서의 탁월한 셔터 효율로 다양한 조명 조건에서도 움직이는 물체의 깨끗하고 선명한 이미지를 획득할 수 있습니다. 고품질 글로벌 셔터 센서 기술과 USB3 비전 표준을 지원하는 비용 효율적인 uEye XCP 카메라 플랫폼의 조합은 USB2 인터페이스의 uEye LE 카메라 시리즈의 최적의, 고성능, 그리고 장기적 대안이 될 것입니다.

실용적인 완전 밀폐 하우징, 가벼운 무게 및 나사식 USB micro-B 커넥터를 통해 이 카메라는 산업 및 비산업 분야의 광범위한 응용 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 실험실에서의 분석 작업, 생산 중인 자율 주행 차량의 눈 또는 자동화 분야 로봇에 시각적 지원 등의 분야에서 사용할 수 있습니다.

uEye XCP 제품군의 다른 카메라 모델과 마찬가지로 U3-3580XCP는 GenICam과 호환되고 IDS의 최신 SDK인 IDS peak 소프트웨어와 호환됩니다. 주의사항: 필터 유리가 없는 모델(모노 센서, 모델명 "-No")을 선택하면 설치 과정 및 사용 중에 먼지나 다른 입자가 센서에 들어 가지 않도록 주의하십시오.

모델 번호
  • U3-3560XCP-M-GL Rev.1.2: 1008718
  • U3-3560XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008717
  • U3-3560XCP-M-NO Rev.1.2: 1008719
카메라 제품군 XCP
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
프레임률 102 fps
해상도 (h x v) 1920 x 1200
광학 영역 5.760 mm x 3.600 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/3"
해상도 2.30 MPix
픽셀 크기 3.00 µm
IP 보호 등급 IP30
센서 모델 AR0234
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

시각화

예를 들어, 모니터에 클로즈업 이미지를 표시함으로써, 세부 사항들을 보다 정확하게 인식하세요.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

모니터링

이미지 처리를 사용하여, 예를 들어 방문자 수와 고객 행동을 기록하고 출입 통제를 수행 할 수 있습니다.

키오스크 시스템

IDS 카메라는 빈 병 회수기(reverse vending machine) 및 ATM에는 물론, 셀프-체크아웃 시스템에서도 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!