U3-3560XCP Rev.1.2 산업용 카메라는 SuperSpeed USB 5 Gbps, 다용도 1/2.6" CMOS 센서 onsemi AR0234 (1920 x 1200, 픽셀 크기 3 µm, 102 fps)의 카메라입니다.. 2.30 MPix 센서의 탁월한 셔터 효율로 다양한 조명 조건에서도 움직이는 물체의 깨끗하고 선명한 이미지를 획득할 수 있습니다. 고품질 글로벌 셔터 센서 기술과 USB3 비전 표준을 지원하는 비용 효율적인 uEye XCP 카메라 플랫폼의 조합은 USB2 인터페이스의 uEye LE 카메라 시리즈의 최적의, 고성능, 그리고 장기적 대안이 될 것입니다.
실용적인 완전 밀폐 하우징, 가벼운 무게 및 나사식 USB micro-B 커넥터를 통해 이 카메라는 산업 및 비산업 분야의 광범위한 응용 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 실험실에서의 분석 작업, 생산 중인 자율 주행 차량의 눈 또는 자동화 분야 로봇에 시각적 지원 등의 분야에서 사용할 수 있습니다.
uEye XCP 제품군의 다른 카메라 모델과 마찬가지로 U3-3580XCP는 GenICam과 호환되고 IDS의 최신 SDK인 IDS peak 소프트웨어와 호환됩니다. 주의사항: 필터 유리가 없는 모델(모노 센서, 모델명 "-No")을 선택하면 설치 과정 및 사용 중에 먼지나 다른 입자가 센서에 들어 가지 않도록 주의하십시오.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | XCP |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | onsemi |
프레임률 | 102 fps |
해상도 (h x v) | 1920 x 1200 |
광학 영역 | 5.760 mm x 3.600 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 1/3" |
해상도 | 2.30 MPix |
픽셀 크기 | 3.00 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
센서 모델 | AR0234 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA