2.30 MPix Sony IMX174 (1920 x 1200 px)센서가 탑재된 U3-3060CP Rev.2.2는, 감광성, 동적 범위 및 색 재현 측면에서, 새로운 표준을 설정한다. USB 3 산업용 카메라는161 fps의 프레임 레이트에서 뛰어난 이미지 품질을 제공하고 극히 낮은 노이즈입니다.5.86µm 픽셀과 함께, Sony로부터의 1세대 Pregius 글로벌 셔터 CMOS 센서는 자동화, 품질 보증 및 로봇 공학뿐만 아니라 저조도 조건에서도 완벽한 결과를 제공해야하는 어플리케이션에 적합합니다.
추가 카메라 기능들은 최대60.0 s장시간 노출 및 라인 스캔 모드를 포함합니다.
U3-3060CP Rev.2.2는 흑백 및 컬러 변형으로 이용할 수 있습니다.
이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어 2.20 이상에서 지원됩니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | CP |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 161 fps |
해상도 (h x v) | 1920 x 1200 |
광학 영역 | 11.251 mm x 7.032 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 1/1.2" |
해상도 | 2.30 MPix |
픽셀 크기 | 5.86 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
센서 모델 | IMX174 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral