Sony의2.30 MPix센서IMX174 (1920 x 1200 px)가 탑재된 U3-3062SE는, 감광성, 동적 범위 및 색 재현 측면에서 새로운 표준을 설정합니다. USB 3 산업용 카메라는 최대 161 fps (전해상도)의 프레임 레이트에서 매우 낮은 노이즈 성능으로 탁월한 이미지 품질을 제공합니다. 센서는, 산업 자동화, 품질 보증 및 로봇공학에서는 물론, 저조도 조건에서도 우수한 이미지 품질을 요구하는 어플리케이션에 적합합니다.
렌즈 홀더가 없는 U3-3062SE 보드레벨 카메라는 칼라 또는 흑백 버전으로으로 이용할 수 있습니다.
이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어 2.0 이상에서 지원됩니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | SE |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 161 fps |
해상도 (h x v) | 1920 x 1200 |
광학 영역 | 11.251 mm x 7.032 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 1/1.2" |
해상도 | 2.30 MPix |
픽셀 크기 | 5.86 µm |
IP 보호 등급 | IP0 |
센서 모델 | IMX174 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
USB Type-C 커넥터
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25