최적화된 비용, 그렇지만 빠른, BSI 기술("후면 조명")이 적용된 Sony STARVIS 시리즈로부터의 감광성 롤링 셔터 센서 IMX290은, 정확한 색상 분리로 뛰어난 이미지 품질이 인상적이며, 심지어 열악하거나 다양한 조명 조건에서도 실제와 같은 이미지 재현을 보장합니다. 근적외선 범위에서의 매우 높은 감도에 의해, USB3 Vision 산업용 카메라 U3-3864LE Rev.1.2의 센서는 2.12 MPix (1936 x 1096)에서 최대 135 fps의 프레임 레이트와 함께, 특수 NIR 카메라에 대한 매력적인 대안입니다. 작은 1/3" 센서 형식으로 다양한 비용 효율적인 렌즈를 사용할 수 있도록 합니다.
U3-3864LE Rev.1.2는 2MP 롤링 셔터 산업용 카메라 클래스의 소형 만능 제품입니다.
장시간 노출 등 특수 기능은 가능한 어플리케이션의 범위를 확장합니다.
U3-3864LE Rev.1.2는 흑백 및 컬러 변형으로 이용할 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | LE |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 135 fps |
해상도 (h x v) | 1936 x 1096 |
광학 영역 | 5.614 mm x 3.178 mm |
셔터 | 롤링 셔터 |
센서 사이즈 | 1/3" |
해상도 | 2.12 MPix |
픽셀 크기 | 2.90 µm |
IP 보호 등급 | IP0 |
센서 모델 | IMX290 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
CS 렌즈 마운트
C/CS 렌즈 마운트
USB Type-C 커넥터
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25