U3-3864LE Rev.1.2

U3-3864LE Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1936 x 1096
    2.12 MPix
  • Sony IMX290
    1/3" CMOS
  • 135.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
선택
 
 

최적화된 비용, 그렇지만 빠른, BSI 기술("후면 조명")이 적용된 Sony STARVIS 시리즈로부터의 감광성 롤링 셔터 센서 IMX290은, 정확한 색상 분리로 뛰어난 이미지 품질이 인상적이며, 심지어 열악하거나 다양한 조명 조건에서도 실제와 같은 이미지 재현을 보장합니다. 근적외선 범위에서의 매우 높은 감도에 의해, USB3 Vision 산업용 카메라 U3-3864LE Rev.1.2의 센서는 2.12 MPix (1936 x 1096)에서 최대 135 fps의 프레임 레이트와 함께, 특수 NIR 카메라에 대한 매력적인 대안입니다. 작은 1/3" 센서 형식으로 다양한 비용 효율적인 렌즈를 사용할 수 있도록 합니다.

U3-3864LE Rev.1.2는 2MP 롤링 셔터 산업용 카메라 클래스의 소형 만능 제품입니다.

장시간 노출 등 특수 기능은 가능한 어플리케이션의 범위를 확장합니다.

U3-3864LE Rev.1.2는 흑백 및 컬러 변형으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • U3-3864LE-C-HQ-AF Rev.1.2: 1008104
  • U3-3864LE-M-GL-AF Rev.1.2: 1008105
카메라 제품군 LE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 135 fps
해상도 (h x v) 1936 x 1096
광학 영역 5.614 mm x 3.178 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/3"
해상도 2.12 MPix
픽셀 크기 2.90 µm
IP 보호 등급 IP0
센서 모델 IMX290
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
CS 렌즈 마운트
C/CS 렌즈 마운트
USB Type-C 커넥터
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20 2.20

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

검사 어플리케이션

IDS 카메라는 완전성 또는 재료 결함을 확인하고 결함 또는 바코드 / 매트릭스 코드를 감지하는 데 사용될 수 있습니다.

물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!