저조도 시나리오 또는 카메라가 빠르게 움직이는 오브젝트의 사진을 촬영해야 하는 경우에도 뛰어난 이미지 품질을 제공하기 위하여: Sony Pregius 시리즈로부터의 비용 효율적인 글로벌 셔터 CMOS 센서 IMX273는 이미지 품질, 고감도 및 넓은 동적 범위에서 우수합니다. 3.45 µm 픽셀에서1.58 MPix (1456 x 1088 px) 의 해상도로 USB3 Vision 산업용 카메라 U3-3042LE VU Rev.1.2와 함께 사용될 때 인상적인230 fps를 제공합니다.따라서, 이 카메라는 표면 검사, 의료 기술의 상세한 이미지 분석, 또는 교통 어플리케이션과 같이 비용에 민감하고 까다로운 머신 비전 어플리케이션에 대하여 이상적입니다.
장시간 노출 등 특수 기능은 가능한 어플리케이션의 범위를 확장합니다. U3-3042LE VU Rev.1.2는 흑백 및 컬러 변현으로 이용할 수 있습니다.
보드레벨 버전은 USB Type-C 커넥터의 수직(-VU) 또는 수평 방향으로 이용할 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | LE |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 230 fps |
해상도 (h x v) | 1456 x 1088 |
광학 영역 | 5.032 mm x 3.754 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 1/3" |
해상도 | 1.58 MPix |
픽셀 크기 | 3.45 µm |
IP 보호 등급 | IP0 |
센서 모델 | IMX273 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
USB Type-C 커넥터
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25