SonyPregius IMX265는 그것의 리틀 브라더 IMX252와 함께 아마도 3MP 클라스에서 최고의 CMOS 이미지 센서일 것입니다. 1/1.8"글로벌 셔터 센서가 있는 USB3 Vision 산업용 카메라 U3-3274LE VU Rev.1.2는 USB 인터페이스를 통해 58.0 fps의 프레임 레이트로 3.19 MPix (2064 x 1544 px)의 해상도를 전송합니다. 동적 범위, 감도 및 선형성 측면에서, 카메라는 누구에게도 뒤지지 않으며 기계 공학, 측량학 및 의료 기술 분야의 산업 고객들에게 영감을 줍니다.
장시간 노출 등 특수 기능은 가능한 어플리케이션의 범위를 확장합니다. U3-3274LE VU Rev.1.2는 흑백 및 컬러 변형으로 이용할 수 있습니다.
보드레벨 버전은 USB Type-C 커넥터의 수직(-VU) 또는 수평 방향으로 이용할 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | LE |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 58.0 fps |
해상도 (h x v) | 2064 x 1544 |
광학 영역 | 7.121 mm x 5.327 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 1/1.8" |
해상도 | 3.19 MPix |
픽셀 크기 | 3.45 µm |
IP 보호 등급 | IP0 |
센서 모델 | IMX265 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
CS 렌즈 마운트
C/CS 렌즈 마운트
USB Type-C 커넥터
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25