틀림없이, 3MP 클래스에서 최고의 CMOS 이미지 센서입니다. Sony로부터의 1/1.8" 글로벌 셔터 IMX265 센서가 탑재된 GV-5270SE GigE Vision 산업용 카메라는, GigE 인터페이스를 통해 34fps의 프레임 레이트로 3.15 MP(2048 x 1536 픽셀)의 해상도를 제공합니다.
동적 범위, 감도 및 선형성 측면에서, 이 카메라는 타의 추종을 불허하며 기계 공학, 측정 기술, 및 의료 기술 분야의 산업적 고객들에게 열광적인 반응을 받고 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | SE |
인터페이스 | Ethernet |
인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 37.0 fps |
해상도 (h x v) | 2064 x 1544 |
광학 영역 | 7.121 mm x 5.327 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 1/1.8" |
해상도 | 3.19 MPix |
픽셀 크기 | 3.45 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
센서 모델 | IMX265 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA