GigE Vision 펌웨어가 탑재된 GV-5280SE 산업용 카메라는, Sony로부터의 컴팩트 2/3" 글로벌 셔터 IMX264 CMOS 센서가 구비되어 있으며, 뛰어난 이미지 품질, 높은 감광성 및 엄청나게 높은 동적 범위를 제공합니다.
CMOS 카메라는 다양한 조명 조건을 사용하는 어플리케이션에서 및 현미경에서, 24.0 fps에서 5:4 형식으로 거의 노이즈-프리, 높은 콘트라스트 5MP 이미지들을 제공합니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | SE |
인터페이스 | Ethernet |
인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 24.0 fps |
해상도 (h x v) | 2448 x 2048 |
광학 영역 | 8.446 mm x 7.066 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 2/3" |
해상도 | 5.01 MPix |
픽셀 크기 | 3.45 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
센서 모델 | IMX264 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA