놀라운 기능의 카메라입니다! GV-5990FA Rev.1.2 모델은 Sony의 고성능, 초고해상도 1.1" CMOS 이미지 센서 Pregius S 시리즈의 4세대 IMX541 센서를 탑재하여 20.36 MPix (4512 x 4512 px)의 해상도를 제공합니다. BSI ("후면 조명”) 기술이 글로벌 셔터 센서에 사용된 것은 이번이 처음입니다. 이는 개선된 양자 효율과 감도뿐만 아니라 더 작은 픽셀(2.74 µm)과 더 높은 해상도를 가능하게 합니다. 이로써 이 카메라는 표면 검사, 의료 기술의 세부 이미지 평가 또는 교통 분야와 같은 까다로운 머신 비전 어플리케이션에서도 부족함이 없는 이미지 품질을 제공합니다.
이 카메라는 5.5 fps의 프레임률을 지원하고 GigE Vision 인터페이스로 Vision 표준을 완벽하게 준수합니다. GV-5990FA Rev.1.2 모델은 컬러와 모노 두 버전으로 제공됩니다. .
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | FA |
인터페이스 | Ethernet |
인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 5.5 fps |
해상도 (h x v) | 4512 x 4512 |
광학 영역 | 12.363 mm x 12.363 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 1.1" |
해상도 | 20.36 MPix |
픽셀 크기 | 2.74 µm |
IP 보호 등급 | IP65/67 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
센서 모델 | IMX541 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
보호 코드 IP65/67
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA