GV-5990FA Rev.1.2

GV-5990FA Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 4512 x 4512
    20.36 MPix
  • Sony IMX541
    1.1" CMOS
  • 5.5 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
선택
 
 

놀라운 기능의 카메라입니다! GV-5990FA Rev.1.2 모델은 Sony의 고성능, 초고해상도 1.1" CMOS 이미지 센서 Pregius S 시리즈의 4세대 IMX541 센서를 탑재하여 20.36 MPix (4512 x 4512 px)의 해상도를 제공합니다. BSI ("후면 조명”) 기술이 글로벌 셔터 센서에 사용된 것은 이번이 처음입니다. 이는 개선된 양자 효율과 감도뿐만 아니라 더 작은 픽셀(2.74 µm)과 더 높은 해상도를 가능하게 합니다. 이로써 이 카메라는 표면 검사, 의료 기술의 세부 이미지 평가 또는 교통 분야와 같은 까다로운 머신 비전 어플리케이션에서도 부족함이 없는 이미지 품질을 제공합니다.

이 카메라는 5.5 fps의 프레임률을 지원하고 GigE Vision 인터페이스로 Vision 표준을 완벽하게 준수합니다. GV-5990FA Rev.1.2 모델은 컬러와 모노 두 버전으로 제공됩니다. .

모델 번호
  • GV-5990FA-C-HQ Rev.1.2: AB13510
  • GV-5990FA-M-GL Rev.1.2: AB13511
카메라 제품군 FA
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 5.5 fps
해상도 (h x v) 4512 x 4512
광학 영역 12.363 mm x 12.363 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1.1"
해상도 20.36 MPix
픽셀 크기 2.74 µm
IP 보호 등급 IP65/67
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 IMX541
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
보호 코드 IP65/67
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

안전 기술

이미지 처리는, 예를 들어, 접근 제어 또는 방 또는 실외 시설의 모니터링을 위하여 사용됩니다.

기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!