8.41 MPix U3-38J2XLS Rev.1.2 산업용 카메라(3864 x 2176 px, 픽셀 크기 1.45 µm)는 세부적인 이미지 평가를 위한 고해상도 데이터를 제공합니다. 롤링 셔터 센서 Sony IMX415는 4K 해상도 및 25.0 fps 프레임률로 산업 환경 및 비산업 어플리케이션 모두에 활용할 수 있습니다. 렌즈 마운트의 경우, 렌즈 마운트가 없는 모델, CS-마운트, S-마운트 모델 중에서 선택할 수 있습니다.
또한 매우 컴팩트한 디자인으로 임베디드 어플리케이션에 특히 적합합니다.
uEye XLS 제품군의 다른 모든 카메라 모델과 마찬가지로, U3-38J2XLS Rev.1.2 모델은 GenICam 호환이고, 따라서 우리의 최신 SDK IDS peak 소프트웨어와 호환됩니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | XLS |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 25.0 fps |
해상도 (h x v) | 3864 x 2176 |
광학 영역 | 5.603 mm x 3.155 mm |
셔터 | 롤링 셔터 |
센서 사이즈 | 1/3" |
해상도 | 8.41 MPix |
픽셀 크기 | 1.45 µm |
IP 보호 등급 | IP0 |
센서 모델 | IMX415 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25