USB 3, 표준 케이블, 일자형, 2m

USB 3, 표준 케이블, 일자형, 2m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
USB Type-C, 일자형, USB-A로
가격 요청 가능
 
 
  • 케이블: USB 3
  • 케이블 유형: 표준 케이블
  • 커넥터: USB Type-C, 일자형, USB-A로
  • 케이블 길이: 2m
모델 번호
  • USB 3, 표준 케이블, 일자형, 2m: AD00364
적합 LE, XLE
폐쇄가능형 아니요
스크류-인 아니요
 
 
It's so easy!