Sony Pregius S 시리즈의 12.42 MPix 센서 IMX545을(를) 탑재한 GigE인터페이스 uEye SE 카메라는 컬러 또는 흑백, 보드 레벨 또는 하우징 카메라 등 다양한 모델 중에서 선택할 수 있습니다. 이 1/1.1" 4세대 Sony 센서는 글로벌 셔터와 BSI 기술을 결합합니다. 또한 픽셀의 크기는 단 2.74 µm 이며, 높은 픽셀 밀도를 제공합니다. 이는 같은 해상도의 2세대 Sony Pregius 센서보다 대각선으로 약 20퍼센트 작다는 것을 의미합니다. GV-51L1SE Rev.4.2 카메라의 뛰어난 이미지 품질로 사용자는 까다로운 머신 비전 어플리케이션도 쉽게 구현할 수 있습니다.
이 uEye+ SE 산업용 카메라 (4128 x 3008 px) 는 10.0 fps의 프레임률을 제공합니다. 또한 비전 표준을 완전하게 준수하여 IDS peak SDK와 함께 사용할 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | SE |
인터페이스 | Ethernet |
인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 10.0 fps |
해상도 (h x v) | 4128 x 3008 |
광학 영역 | 11.311 mm x 8.242 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 1/1.1" |
해상도 | 12.42 MPix |
픽셀 크기 | 2.74 µm |
IP 보호 등급 | IP0 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
센서 모델 | IMX545 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25