GV-51J0CP Rev.2.2

GV-51J0CP Rev.2.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2856 x 2848
    8.13 MPix
  • Sony IMX546
    2/3" CMOS
  • 15.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
선택
 
 

GV-51J0CP Rev.2.2 모델은 편리한 GigE 인터페이스를 갖춘 소형 산업용 카메라로, Sony Pregius S 시리즈의 정사각형 CMOS 센서 IMX546이(가) 장착되어 있습니다. 이는 8.13 MPix (2856 x 2848 px)의 해상도와 15.0 fps프레임률을 제공합니다. 4세대 센서는 글로벌 셔터와 BSI(뒷조명) 기술을 결합합니다. 이러한 특성은 흔들림 없이 움직이는 물체를 캡처하거나 센서의 빛 감도를 높이는 데 도움이 됩니다. 픽셀 크기가 단 2.74 µm에 불과하기 때문에, 2/3" 센서에서 사용 가능한 영역(가로 세로 비율 1:1)이 최선의 방법으로 사용되어 조명 조건이 변하는 상황에서도 최적의 이미지 품질을 제공하고, 이미지 콘텐츠를 최대로 캡처할 수 있습니다.

이 산업용 카메라는 Vision 표준을 완전하게 준수하며, IDS peak SDK와 함께 사용 가능합니다.

uEye+ CP 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • GV-51J0CP-C-HQ Rev.2.2: 1009762
  • GV-51J0CP-M-GL Rev.2.2: 1009763
카메라 제품군 CP
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 15.0 fps
해상도 (h x v) 2856 x 2848
광학 영역 7.825 mm x 7.804 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 2/3"
해상도 8.13 MPix
픽셀 크기 2.74 µm
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 IMX546
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

전자적 검사

카메라는 인쇄 회로 기판의 기하학적 구조를 확인하고, 구성 요소의 유무와 먼지를 감지하고, 남땜 이음(solder joints)을 검사할 수 있습니다.

소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!