GV-51J0CP Rev.2.2 모델은 편리한 GigE 인터페이스를 갖춘 소형 산업용 카메라로, Sony Pregius S 시리즈의 정사각형 CMOS 센서 IMX546이(가) 장착되어 있습니다. 이는 8.13 MPix (2856 x 2848 px)의 해상도와 15.0 fps프레임률을 제공합니다. 4세대 센서는 글로벌 셔터와 BSI(뒷조명) 기술을 결합합니다. 이러한 특성은 흔들림 없이 움직이는 물체를 캡처하거나 센서의 빛 감도를 높이는 데 도움이 됩니다. 픽셀 크기가 단 2.74 µm에 불과하기 때문에, 2/3" 센서에서 사용 가능한 영역(가로 세로 비율 1:1)이 최선의 방법으로 사용되어 조명 조건이 변하는 상황에서도 최적의 이미지 품질을 제공하고, 이미지 콘텐츠를 최대로 캡처할 수 있습니다.
이 산업용 카메라는 Vision 표준을 완전하게 준수하며, IDS peak SDK와 함께 사용 가능합니다.
uEye+ CP 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | CP |
인터페이스 | Ethernet |
인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 15.0 fps |
해상도 (h x v) | 2856 x 2848 |
광학 영역 | 7.825 mm x 7.804 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 2/3" |
해상도 | 8.13 MPix |
픽셀 크기 | 2.74 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
센서 모델 | IMX546 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral