SuperSpeed USB 5Gbps가 탑재된 산업용 카메라 U3-3686LE는 다목적 1/2.5" 5.04 MPix CMOS 센서 onsemi AR0521 (2592 x 1944 px, 픽셀 크기 2.2µm,48.0 fps)를 구비하고 있습니다. ITS 영역의 실외 사용과 같이 열악하고 변화하는 조명 조건들을 가진 어플리케이션에 아주 적합합니다. 그러나, 카메라는 표면 검사와 같은 일반적인 산업용 어플리케이션에서 상세한 이미지 평가를 위해 고해상도 데이터도 제공합니다. 컴팩트한 치수와 USB Type-C 커넥터 덕분에, 모든 이미지 처리 시스템에 쉽게 통합될 수 있습니다.
그 기능들로 인하여, 롤링 셔터 센서는 입증된 5MPixel 센서 onsemi MT9P006 및 MT9P031가 탑재된 카메라 모델들에 대하여 비용 효율적인 측면에서 대안이 될 수도 있습니다.
BSI 픽셀 기술("후면 조명 ")로 인한 우수한 저조도 성능을 갖춘 AR0521 센서는, 노이즈도 적을 뿐더러 낮은 전력 소비, 저조도 조건 및 NIR 범위에서 향상된 감도로 더욱 뛰어납니다.
다양한 하우징 덕분에 특히 더 크기가 작은 저렴한 S-마운트 (M12)렌즈도 사용할 수 있습니다.
uEye XLE 제품군의 다른 모든 카메라 모델과 마찬가지로, U3-3686LE은 GenICam 호환이고, 따라서 우리의 최신 SDK IDS peak 소프트웨어와 호환됩니다.
스펙트럼의 근적외선 범위(NIR), 즉 750nm 파장 이상의 특정 성능 요구 사항에 대한 변형으로도 제공됩니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | XLE |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | onsemi |
프레임률 | 48.0 fps |
해상도 (h x v) | 2592 x 1944 |
광학 영역 | 5.702 mm x 4.277 mm |
셔터 | 롤링 셔터 |
센서 사이즈 | 1/2.5" |
해상도 | 5.04 MPix |
픽셀 크기 | 2.20 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
센서 모델 | AR0521 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
5Gbps