GV-51F2SE Rev.4.2

GV-51F2SE Rev.4.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2472 x 2064
    5.10 MPix
  • Sony IMX547
    1/1.8" CMOS
  • 24.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
선택
 
 

산업용 카메라 GV-51F2SE Rev.4.2 모델에는 Sony Pregius S 시리즈의 5.10 MPix 글로벌 셔터 sensor IMX547이(가) 탑재되어 있습니다. 4세대 센서 (1/1.8", 2472 x 2064 px)는 BSI(뒷조명) 기술을 갖추고 있을 뿐만 아니라 단 2.74 µm의 작은 픽셀 크기를 갖추고 있습니다. 이를 통해 조명 조건이 변해도 뛰어난 픽셀 밀도와 좋은 이미지 품질을 자랑합니다. 이 산업용 카메라는 작동 중 24.0 fps의 프레임률을 제공합니다. 이러한 기능과 보드 레벨 모델, 하우징 모델 등 다양한 하우징 버전으로 카메라는 다양한 작업에서 사용할 수 있습니다.

USB3 Vision 인터페이스로, 이 산업용 카메라는 완벽하게 표준 규격을 준수하고, IDS peak SDK와 함께 사용할 수 있습니다.

uEye+ SE 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • GV-51F2SE-M Rev.4.2: 1009789
  • GV-51F2SE-C Rev.4.2: 1009788
카메라 제품군 SE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 24.0 fps
해상도 (h x v) 2472 x 2064
광학 영역 6.773 mm x 5.655 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 5.10 MPix
픽셀 크기 2.74 µm
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 IMX547
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

전자적 검사

카메라는 인쇄 회로 기판의 기하학적 구조를 확인하고, 구성 요소의 유무와 먼지를 감지하고, 남땜 이음(solder joints)을 검사할 수 있습니다.

소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!