IP65/67 보호등급, 편리한 GigE 인터페이스, 견고한 정사각형 모양의 4세대 Sony 센서를 갖춘 8.13 MPix (2856 x 2848 px) GV-51J0FA Rev.1.2 산업용 카메라는 15.0 fps 프레임률로 까다로운 산업용 어플리케이션에도 이상적입니다. Sony Pregius S 시리즈로, 글로벌 셔터와 BSI(뒷조명) 기술의 조합의 이점도 누릴 수 있습니다. 단 2.74 µm의 작은 픽셀 크기는 높은 픽셀 밀도를 보장하여 2/3" CMOS 센서의 사용 가능한 영역을 최대한 활용합니다 (가로 세로 비율 1:1). 이는 조명 조건이 변하는 상황에서도 우수한 이미지 품질을 보장합니다.
이 산업용 카메라는 Vision 표준을 완전하게 준수하며, IDS peak SDK와 함께 사용 가능합니다.
uEye+ FA 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | FA |
인터페이스 | Ethernet |
인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 15.0 fps |
해상도 (h x v) | 2856 x 2848 |
광학 영역 | 7.825 mm x 7.804 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 2/3" |
해상도 | 8.13 MPix |
픽셀 크기 | 2.74 µm |
IP 보호 등급 | IP65/67 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
센서 모델 | IMX546 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
보호 코드 IP65/67
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA