29x29x29mm 크기의 컴팩트한 산업용 카메라의 대형 포맷 글로벌 셔터 CMOS 글로벌 셔터 센서 U3-3990CP Rev 2.2은 20.36 MPix해상도를 제공합니다. 4세대 Sony Pregius S 시리즈의 강력하고 매우 높은 해상도 IMX541 센서로 뛰어난 이미지 품질의 이점을 누릴 수 있습니다. 통합 BSI(뒷조명) 기술과 2.74 µm의 작은 픽셀 크기 덕분에 매우 높은 픽셀 밀도를 제공합니다.
빛에 민감한 USB3 카메라는 빠른 19.0 fps의 프레임률을 제공하여 표면 검사, 의료 기술 분야의 상세한 이미지 평가, 교통 등 까다로운 머신 비전 어플리케이션에도 적합합니다.
이 모델은 고해상도이지만 더 큰 센서를 탑재한 F-마운트 렌즈 카메라의 합리적인 대안이 될 것입니다. C-마운트 렌즈를 사용할 수 있어 상당한 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.
이 U3-3990CP Rev 2.2 카메라는 흑백 및 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. IDS의 다재다능한 SDK인 IDS peak와 함께 사용하는 것을 추천합니다.
전력 소비는 일반적인 USB3 값을 초과할 수 있습니다. 모든 시스템에서 카메라를 작동할 수는 없습니다. 필요한 경우 프레임 레이트를 줄일 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | CP |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 19.0 fps |
해상도 (h x v) | 4512 x 4512 |
광학 영역 | 12.363 mm x 12.363 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 1.1" |
해상도 | 20.36 MPix |
픽셀 크기 | 2.74 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
센서 모델 | IMX541 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral