빛에 매우 민감한 센서 - Sony Starvis 2 기술이 적용된 센서를 IDS 카메라에서 경험해 보세요. 2.16 MPix 롤링 셔터 센서 IMX662가 장착된 초소형 산업용 카메라 U3-38C0XCP Rev.1.2 모델은 정교한 픽셀 기술로 높은 동적 범위와 뛰어난 품질의 이미지를 제공합니다. 이 비용 효율적인 USB3 카메라 (1968 x 1100, 픽셀 크기 2.90 µm)는 C-마운트를 갖추고 있으며, 빠른 88.0 fps 프레임률을 제공하고 높은 감도와 낮은 해상도가 필요한 저조도 어플리케이션에서 특히 강력합니다.
1/3" 센서는 카메라 내에서 방해가 되는 반사를 최소화할 때도 탁월한 선택입니다. "렌즈 플레어"에 대응하는 반사 방지 코팅이 있습니다.
U3-38C0XCP Rev.1.2 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. IDS의 다재다능한 SDK인 IDS peak와 함께 사용하는 것을 추천합니다.
주의사항: 필터 유리가 없는 모델(모노 센서, 모델명 "-No")을 선택하면 설치 과정 및 사용 중에 먼지나 다른 입자가 센서에 들어 가지 않도록 주의하십시오.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | XCP |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 88.0 fps |
해상도 (h x v) | 1968 x 1100 |
광학 영역 | 5.707 mm x 3.190 mm |
셔터 | 롤링 셔터 |
센서 사이즈 | 1/3" |
해상도 | 2.16 MPix |
픽셀 크기 | 2.90 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
센서 모델 | IMX662 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA