1.2" 글로벌 셔터 CMOS 센서 IMX540은 2.74 µm 픽셀 크기, 16.0 fps 프레임률과 고해상도 5328 x 4608의 뛰어난 이미지 품질을 보장하며, 완전한 하우징 모델 또는 uEye SE 제품군의 임베디드 비전 어플리케이션을 위한 보드 레벨 모델로 사용 가능합니다. 이 24.55 MPix 산업용 카메라는 작은 디테일을 캡처하는 것이 중요한 까다로운 어플리케이션에 적합합니다.
이 Sony Pregius S 시리즈 4세대 센서는 BSI(뒷조명) 기술을 갖추고 있어 특히 빛에 민감합니다. U3-31R2SE Rev.1.2 모델은 주변 조명이 낮은 어플리케이션에서도 탁월한 성능을 발휘합니다.
이 USB3 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. IDS의 다재다능한 SDK인 IDS peak와 함께 사용하는 것을 추천합니다.
전력 소비는 일반적인 USB3 값을 초과할 수 있습니다. 모든 시스템에서 카메라를 작동할 수는 없습니다. 필요한 경우 프레임 레이트를 줄일 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | SE |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 16.0 fps |
해상도 (h x v) | 5328 x 4608 |
광학 영역 | 14.599 mm x 12.626 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 1.2" |
해상도 | 24.55 MPix |
픽셀 크기 | 2.74 µm |
IP 보호 등급 | IP0 |
센서 모델 | IMX540 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
USB Type-C 커넥터
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25