onsemi 19.80 MPix AR2020 센서를 장착한 5K UHD 5136 x 3856 픽셀 해상도의 작지만 강력한 카메라입니다. 1/1.8" 롤링 셔터 센서(가로 세로 비율 4:3)는 미세한 세부 사항도 인식하여 표면 검사와 같은 어플리케이션에도 적합합니다.
컬러뿐만 아니라 흑백 버전으로도 제공됩니다. 현미경 검사와 같이 높은 감도가 요구되는 작업, 산업 분야에서 저조도 어플리케이션을 활용할 수 있습니다. 또한, onsemi 18MP 센서 AR1820의 후속 제품을 찾고 계신다면, 바로 이 모델입니다.
U3-36P0XCP Rev.1.2 산업용 카메라는 최대 해상도에서 15.0 fps 프레임률을, 1920 x 1080 픽셀 FHD 모드에서 실시간 영상 27 fps 프레임률을 제공합니다. 나사형 USB3 인터페이스와 편리한 C-마운트 렌즈 커넥터가 있습니다. 카메라는 IDS peak 소프트웨어 개발 키트와 함께 제공되어 편리하게 사용할 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | XCP |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | onsemi |
프레임률 | 15.0 fps |
해상도 (h x v) | 5136 x 3856 |
광학 영역 | 7.190 mm x 5.399 mm |
셔터 | 롤링 셔터 |
센서 사이즈 | 1/1.8" |
해상도 | 19.80 MPix |
픽셀 크기 | 1.40 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
센서 모델 | AR2020 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA