뛰어난 이미지 결과 품질을 위한 16.20 MPix 센서 USB3 인터페이스 다목적 산업용 카메라: 이 모델에는 Sony Pregius S 시리즈 IMX542 글로벌 셔터 센서가 장착되어 있습니다. 그 결과, U3-31N2SE Rev.1.2 모델은 5328 x 3040의 높은 해상도와 뛰어난 감광도가 두드러집니다.
이 4세대 1.1" CMOS 센서는 BSI 기술(뒷조명)을 갖추고 있습니다. 2.74 µm의 픽셀 크기는 놀랍도록 높은 픽셀 밀도를 가능하게 합니다.
이 산업용 카메라는 작동 중 25.0 fps의 프레임률을 제공합니다. 산업 현장에서의 검사 작업부터 의료 기술의 분석에 이르기까지 다양한 어플리케이션에 적합합니다.
U3-31N2SE Rev.1.2 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. IDS의 다재다능한 SDK인 IDS peak와 함께 사용하는 것을 추천합니다.
전력 소비는 일반적인 USB3 값을 초과할 수 있습니다. 모든 시스템에서 카메라를 작동할 수는 없습니다. 필요한 경우 프레임 레이트를 줄일 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | SE |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 25.0 fps |
해상도 (h x v) | 5328 x 3040 |
광학 영역 | 14.599 mm x 8.330 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 1.1" |
해상도 | 16.20 MPix |
픽셀 크기 | 2.74 µm |
IP 보호 등급 | IP0 |
센서 모델 | IMX542 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
USB Type-C 커넥터
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25