Sony Pregius S IMX546 센서를 장착한 GV-51J1SE Rev.4.2 산업용 카메라는 8.13 MPix (2856 x 2848 px) 해상도와 15.0 fps 프레임률을 제공합니다. 이 4세대 정사각형 센서는 캡처 가능한 이미지 콘텐츠를 최대화하고 글로벌 셔터 및 BSI(뒷조명) 기술을 결합합니다. 2.74 µm의 작은 픽셀 크기는 높은 픽셀 밀도를 보장하여 2/3" CMOS 센서의 사용 가능한 영역을 최적으로 활용할 수 있습니다 (가로 세로 비율 1:1). 이는 조명 조건이 변하는 상황에서도 우수한 이미지 품질을 보장합니다. 이러한 기능과 보드 레벨 모델, 하우징 모델 등 다양한 하우징 버전으로 카메라는 다양한 작업에서 사용할 수 있습니다.
이 산업용 카메라는 비전 표준을 완전하게 준수하여 IDS peak SDK와 함께 사용할 수 있습니다.
uEye+ SE 카메라 는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | SE |
인터페이스 | Ethernet |
인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 15.0 fps |
해상도 (h x v) | 2856 x 2848 |
광학 영역 | 7.825 mm x 7.804 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 2/3" |
해상도 | 8.13 MPix |
픽셀 크기 | 2.74 µm |
IP 보호 등급 | IP0 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
센서 모델 | IMX546 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25