U3-33F4XLS Rev.1.2

U3-33F4XLS Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2472 x 2062
    5.10 MPix
  • Sony IMX568
    1/1.8" CMOS
  • 49.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
선택
 
 

강력한 센서를 장착한 초소형 카메라 - uEye+ XLS 산업용 카메라 U3-33F4XLS Rev.1.2 모델에는 5.10 MPix 글로벌 셔터 IMX568 센서가 장착되어 있습니다. 4세대 Pregius 시리즈의 1/1.8" Sony 센서(2472 x 2062 px, 픽셀 크기 2.74 µm)는 높은 감도, 낮은 노이즈 및 뛰어난 동적 범위를 자랑합니다. 카메라는 최대 49.0 fps의 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 이를 통해 표면 검사, 의료 기술 및 교통 상황 모니터링 등 여러 분야의 임베디드 비전 어플리케이션에 활용 가능합니다.

센서는 컬러 버전 및 흑백 버전으로 제공됩니다. USB3 Vision 인터페이스로, 이 산업용 카메라는 완벽하게 표준 규격을 준수하고, IDS peak SDK와 함께 사용할 수 있습니다.

모델 번호
  • U3-33F4XLS-M-GL Rev.1.2: 1008664
  • U3-33F4XLS-C-HQ Rev.1.2: 1008662
카메라 제품군 XLS
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 49.0 fps
해상도 (h x v) 2472 x 2062
광학 영역 6.773 mm x 5.650 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 5.10 MPix
픽셀 크기 2.74 µm
IP 보호 등급 IP0
센서 모델 IMX568
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
CS 렌즈 마운트
C/CS 렌즈 마운트
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

시각화

예를 들어, 모니터에 클로즈업 이미지를 표시함으로써, 세부 사항들을 보다 정확하게 인식하세요.

소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!