강력한 센서를 장착한 초소형 카메라 - uEye+ XLS 산업용 카메라 U3-33F2XLS Rev.1.2 모델에는 5.10 MPix 글로벌 셔터 IMX568 센서가 장착되어 있습니다. 4세대 Pregius 시리즈의 1/1.8" Sony 센서(2472 x 2062 px, 픽셀 크기 2.74 µm)는 높은 감도, 낮은 노이즈 및 뛰어난 동적 범위를 자랑합니다. 카메라는 최대 49.0 fps의 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 이를 통해 표면 검사, 의료 기술 및 교통 상황 모니터링 등 여러 분야의 임베디드 비전 어플리케이션에 활용 가능합니다.
센서는 컬러 버전 및 흑백 버전으로 제공됩니다. USB3 Vision 인터페이스로, 이 산업용 카메라는 완벽하게 표준 규격을 준수하고, IDS peak SDK와 함께 사용할 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | XLS |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 49.0 fps |
해상도 (h x v) | 2472 x 2062 |
광학 영역 | 6.773 mm x 5.650 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 1/1.8" |
해상도 | 5.10 MPix |
픽셀 크기 | 2.74 µm |
IP 보호 등급 | IP0 |
센서 모델 | IMX568 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25