이 GigE 인터페이스 산업용 카메라는 Sony Pregius S 시리즈의 1.1" CMOS 글로벌 셔터 센서 IMX542가 장착되어 있어 16.20 MPix (5328 x 3040, 픽셀 크기 2.74 µm)의 높은 해상도와 뛰어난 이미지 결과를 제공합니다.
GV-51N0SE Rev.4.2 모델의 센서는 Sony의 "4세대 센서" 중 하나로,BSI(뒷조명) 기술을 갖추고 있습니다. 이러한 특성 및 특수 픽셀 아키텍처로 카메라는 특히 빛에 민감합니다.
이 산업용 카메라는 작동 중 8.0 fps의 프레임률을 제공합니다. 산업 현장에서의 검사 작업부터 의료 기술의 분석에 이르기까지 다양한 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.
카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. IDS의 다재다능한 SDK인 IDS peak와 함께 사용하는 것을 추천합니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | SE |
인터페이스 | Ethernet |
인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 8.0 fps |
해상도 (h x v) | 5328 x 3040 |
광학 영역 | 14.599 mm x 8.330 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 1.1" |
해상도 | 16.20 MPix |
픽셀 크기 | 2.74 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
센서 모델 | IMX542 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA