IDS NXT rome RS18064

IDS NXT rome RS18064
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 3088 x 2076
    6.41 MPix
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
선택
 
 

집적되고 특별히 개발된 AI 코어("deep ocean core") 덕분에, IDS NXT rome는 몇 밀리 초의 추론 시간으로 신경망을 실행할 수 있는, 컴팩트 산업용 카메라 형태의 임베디드 비전 플랫폼입니다. AI 기반 이미지 처리는 IDS NXT lighthouse 트레이닝 소프트웨어를 사용하여 특히 쉽게 실현할 수 있습니다. 또한, 보호 클래스 IP65/67 덕분에, 특히 강인합니다. 오염, 먼지 및 물튀김으로부터 카메라를 보호합니다.

M12 커넥터와 함께 C- 마운트, 시리얼 RS232 인터페이스 및 Gigabit 이더넷 네트워크 연결과 같은 기능들 덕분에, 카메라가 REST 웹 서비스 및 OPC UA를 통해 통신할 수 있도록 하는 이 모델은 산업용 환경에서 사용하기에 아주 적합합니다.

BSI 기술("후면 조명")이 적용된 Sony's STARVIS 시리즈 (3088 x 2076 px, pixel size 2.4 µm)의 6.41 MPix롤링 셔터 센서 IMX178은, IDS 포트폴리오에서 가장 빛에 민감한 센서들 중의 하나입니다. 매우 저조도 조건에서도 인상적인 결과를 보장합니다.

IDS NXT rome RS18064는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064C-HQ: 1009155
  • IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064M-GL: 1009154
카메라 제품군 IDS NXT rome
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
해상도 (h x v) 3088 x 2076
광학 영역 7.411 mm x 4.982 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 6.41 MPix
픽셀 크기 2.40 µm
IP 보호 등급 IP65/67
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 IMX178
데이터 시트

Features Characteristics

인공지능
온보드 처리
산업 프로토콜
deep ocean core
사용 가능한 비전앱
100% 품질 테스트
GigE 인터페이스
통합된 웹 서비스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
보호 코드 IP65/67
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
농업 어플리케이션

농업 부문에서는, 카메라가 예를 들어 식물 성장을 모니터링하고, 비료의 사용을 통제하거나 수확을 검사합니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

식품 및 음료

최고의 식품 품질을 보장하기 위하여 - 카메라 기술 예를 들어, 오염 물질을 감지하고 분류 작업 및 채워넣기 수준의 모니터링을 지원합니다.

교역

이미징 시스템들은 예를 들어, 셀프 체크 아웃 시스템 및 빈 병 회수기(reverse vending machine)에서 찾을 수 있고, 선반 검사를 지원합니다.

물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

제약 및 의료

카메라를 이용하여, 예를 들어 포장이 올바르게 채워져 인쇄되었는지 또는 불순물이 있는지 여부의 확인이 가능합니다. .

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!